LSRA12 CR

LSRA12 CR
LSRA12 CR

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Corrosion Resistant, Flachbauend, Vorgebohrt, Klasse L, Verzinkte Stahlschiene & 440C-Welle, Abgelängt, 178 in Lang, Zur Verwendung mit 0.75 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  Contact Factory  

  • Consists of zinc plated steel rail and 440C stainless steel LinearRace shafting (HRC 50 min.).
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Flache Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
  • Class L Shaft included
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.
  • Von oben anschraubbar
  • Besteht aus einer verzinkten Stahlschiene und einer LinearRace-Welle aus Edelstahl 440C (min. HRC 50).
  • LSRAs verwenden keine vorgebohrten PD-Standard-Wellen. Die Wellen erfordern ein anderes Lochbild und eine andere Konfiguration.
  • Nur mit Super Smart Linearkugellagern zu verwenden.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[A]0.51 in
[A]0.255 in
[A]0.38 in
[H]0.75 in
[H] Toleranz± 0.002 in 
[H1]0.42 in
[N]0.154 thru, 0.257 Dia C-Bore x 0.370 Deep 
Empfohlene Schraube#6 
Länge178 in 
Maß [X]3 in
Maß [X]2 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht2.09 lb/ft
KlasseKlasse L 
MaterialVerzinkte Stahlschiene & 440C-Welle 
Material, ShaftEdelstahl 440C 
Material, SupportStahl, Verzinkt 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleFlachbauend 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?